"Jet d'air" (unité principale du système de refroidissement)

"Jet d'air" (unité principale du système de refroidissement)
[Features]
· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.
· Since it is air-cooling, cutting fluid is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AJ-C

Référence pièce
AJ-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.11 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Trusco Code 220-4029 Mass(g) 78
Features Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature. Since it is cooling air, cutting fluid is not necessary. Operating Air Pressure(MPa) 0.2–0.5 Connection screw R1/4
Accessory Hose nipple Specifications Compatible Fluid: compressed air

Vous vous trouvez sur la page de "Jet d'air" (unité principale du système de refroidissement), le numéro d'article est le suivant: AJ-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AJ-C.

Assistance technique