Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AJ-MG
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Connection Dia. | RC1/4 | Trusco Code | 227-5139 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 270 | Features | An ultra-strong ON/OFF small magnet of 320 N. The bottom surface has V-shape processing (150°) and can adhere to not only flat surfaces but also cylindrical surfaces. Equipped with three screw holes Rc 1/4. Can also be used for cutting fluids. Setting is easy. Adsorption force is S20C and plate thickness is 200 mm after surface grinding finish. | Adsorption Power (N) | 320 |
Height(mm) | 64 | Width(mm) | 39 | Depth(mm) | 48 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant pour jet d'air, le numéro d'article est le suivant: AJ-MG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AJ-MG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles