• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

"Chemise pour liquide de refroidissement" (flexible laminé)

"Chemise pour liquide de refroidissement" (flexible laminé)

[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2H15
CL-3H15
CL-4H15
CL-6H15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Size Trusco Code Mass
(g)
Link Material

477.25 €

4 jours 1/4230-328123001000Polyacetal

513.25 €

4 jours 3/8230-44903000820Polyacetal

664.49 €

4 jours 1/2230-33025000620Polyacetal

966.16 €

4 jours 3/4230-33116500600Polyacetal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Heating and Cooling Equipment Length(mm) 15000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique