"Chemise pour liquide de refroidissement" (clapet anti-retour)

"Chemise pour liquide de refroidissement" (clapet anti-retour)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
[Applications]
· Used to prevent reverse current.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-CL-2B04
P-CL-4B04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)

20.76 €

1 6 jours 1/441.6230-36558

32.90 €

1 8 jours 1/247.4230-366320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement The Number of each bag(piece) 1 Application Used to prevent reverse current.
Details Type 1 pieces Material Polyacetal

Assistance technique