Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CL-2N01 |
CL-2N02 |
CL-2N03 |
CL-3N01 |
CL-3N02 |
CL-3N03 |
CL-4N01 |
CL-4N02 |
CL-4N03 |
CL-6N01 |
CL-6N02 |
P-CL-2N01 |
P-CL-2N02 |
P-CL-2N03 |
P-CL-3N01 |
P-CL-3N03 |
P-CL-4N01 |
P-CL-4N02 |
P-CL-4N03 |
P-CL-6N02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Bore Diameter (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1/4 | 1/16(1.6) | 30 | 230-3141 | 50 | 10 pieces | ||
32.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1/4 | 1/8(3.2) | 30 | 230-3159 | 40 | 10 pieces | ||
33.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 1/4 | 1/4(6.4) | 35 | 230-3167 | 50 | 10 pieces | ||
39.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3/8 | 1/4(6.4) | 32 | 230-3175 | 60 | 10 pieces | ||
39.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3/8 | 3/8(9.6) | 39 | 230-3183 | 60 | 10 pieces | ||
39.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3/8 | 1/2(12.7) | 33 | 230-3191 | 100 | 10 pieces | ||
47.21 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1/2 | 1/4(6.4) | 37 | 230-3205 | 80 | 10 pieces | ||
29.11 € 15.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/2 | 3/8(9.6) | 37 | 230-3213 | 100 | 10 pieces | |
47.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1/2 | 1/2(12.7) | 37.5 | 230-3221 | 110 | 10 pieces | ||
87.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 10 | 3/4 | 5/8(16.0) | 42.4 | 230-3230 | 100 | 10 pieces | ||
87.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3/4 | 3/4(19.2) | 42.8 | 230-3248 | 100 | 10 pieces | ||
5.68 € | 1 | 8 jours | 1 | 1/4 | 1/16(1.6) | 30 | 230-3370 | 5 | 1 pieces | |||
5.66 € | 1 | 6 jours | 1 | 1/4 | 1/8(3.2) | 30 | 230-3388 | 4 | 1 pieces | |||
5.68 € | 1 | 6 jours | 1 | 1/4 | 1/4(6.4) | 35 | 230-3396 | 5 | 1 pieces | |||
6.10 € | 1 | 6 jours | 1 | 3/8 | 1/4(6.4) | 32 | 230-3400 | 6 | 1 pieces | |||
6.13 € | 1 | 6 jours | 1 | 3/8 | 1/2(12.7) | 33 | 230-3426 | 10 | 1 pieces | |||
7.49 € | 1 | 6 jours | 1 | 1/2 | 1/4(6.4) | 37 | 230-3434 | 8 | 1 pieces | |||
7.50 € | 1 | 6 jours | 1 | 1/2 | 3/8(9.6) | 37 | 230-3442 | 10 | 1 pieces | |||
7.52 € | 1 | 6 jours | 1 | 1/2 | 1/2(12.7) | 37.5 | 230-3451 | 11 | 1 pieces | |||
11.05 € | 1 | 6 jours | 1 | 3/4 | 3/4(19.2) | 42.8 | 230-3477 | 10 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Material | Polyacetal |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Bore Diameter(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles