"Chemise pour liquide de refroidissement" (Kit de buses à débit circulaire)

"Chemise pour liquide de refroidissement" (Kit de buses à débit circulaire)
[Features]
· Supplies coolant from 15 nozzles toward the center of the circle.
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2N10K
CL-4N10K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Size Circumference inside diameter
(mm)
Trusco Code Set Content Mass

106.83 €

1 6 jours 1/4130230-44731/4 Side Flow Nozzle 15 Pieces, 1/4 End Cap50 g/set

132.10 €

1 6 jours 1/2170230-44811/2 Side Flow Nozzle 15 Pieces, 1/2 End Cap120 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique