Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CL-2N13 |
P-CL-2N13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | The Number of each bag (piece) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.83 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 230-4295 | 50 | 10 pieces | ||
7.45 € | 1 | 6 jours | 1 | 230-4317 | 5 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Nominal Size | 1/4 | Length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Width(mm) | 10 | Material | Polyacetal |
Configurer
Propriétés de base
The Number of each bag(piece)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles