"Chemise pour liquide de refroidissement" (capuchon de protection)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (capuchon de protection)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2E01
CL-4E01
P-CL-2E01
P-CL-4E01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

58.68 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/417230-40745010 pieces

65.08 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/221230-40829010 pieces

7.81 €

1 6 jours 11/417230-409151 pieces

8.20 €

1 6 jours 11/221230-410491 pieces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique