"Chemise pour liquide de refroidissement" (douille double)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (douille double)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2S01
CL-4S01
P-CL-2S01
P-CL-4S01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

83.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/419230-36394010 pieces

92.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/231.5230-364710010 pieces

11.10 €

1 8 jours 11/419230-369841 pieces

11.47 €

1 10 jours 11/231.5230-3701101 pieces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique