Inscription
Configurer

"Chemise pour liquide de refroidissement" (support de collecteur)【2 pièces】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (support de collecteur)

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Nominal Size

    Overall Length

    (mm)

    Trusco Code

    Width

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    1/4
    73
    230-4171
    22
    1 paquets

    2 pièces

    1/2
    96
    230-4180
    22.5
    1 paquets

    2 pièces

    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    16.57 €
    ( 19.72 € )
    6 jours ouvrables
    20.14 €
    ( 23.97 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.