"Chemise pour liquide de refroidissement" (vanne)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (vanne)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2B01
CL-2B02
CL-2B03
CL-3B02
CL-3B03
CL-4B01
CL-4B02
CL-4B03
P-CL-2B01
P-CL-2B02
P-CL-2B03
P-CL-3B02
P-CL-3B03
P-CL-4B01
P-CL-4B02
P-CL-4B03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Thread Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

110.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/4-36230-3035100Connection Valve (10 pcs)

110.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/41/4NPT(13.2)41230-3116100Male Thread Type Valve (10 pcs)

110.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/41/4NPT(13.2)45.3230-3345100Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included)

146.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103/83/8NPT(16.6)49230-3124140Male Thread Type Valve (10 pcs)

146.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103/83/8NPT(16.6)50230-3353160Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included)

183.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/2-57.5230-3043300Connection Valve (10 pcs)

183.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/21/2NPT(21.0)61230-3132300Male Thread Type Valve (10 pcs)

183.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/21/2NPT(21.0)63230-3361300Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included)

18.16 €

1 6 jours 11/4-36230-305110Connection Valve (1 pcs)

18.16 €

1 6 jours 11/41/4NPT(13.2)41230-325610Male Thread Type Valve (1 pc)

18.16 €

1 6 jours 11/41/4NPT(13.2)45.3230-352310Female Thread Diameter Valve (1 pc Included)

23.73 €

1 6 jours 13/83/8NPT(16.6)49230-326414Male Thread Type Valve (1 pc)

23.54 €

1 6 jours 13/83/8NPT(16.6)50230-353116Female Thread Diameter Valve (1 pc Included)

29.01 €

1 6 jours 11/2-57.5230-306030Connection Valve (1 pcs)

29.01 €

1 6 jours 11/21/2NPT(21.0)61230-327230Male Thread Type Valve (1 pc)

29.01 €

1 6 jours 11/21/2NPT(21.0)63230-354030Female Thread Diameter Valve (1 pc Included)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique