Scie à métaux MMS type puissant, produits non traités (produits pour lame circulaire)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMS125X010
MMS125X025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)

145.07 €

1 Disponible 9 jours 1

138.08 €

1 Disponible 9 jours 2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 125 Application Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable Material Acier rapide
Hole Diameter(mm) 25.4 blade type Round Blade Diameter of Hub(mm) 50
Coating Non-Coated External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+1 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Assistance technique