• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse roue à fil en acier 0.4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WB-90

Référence pièce
WB-90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

56.24 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Wheel Type Brush Outer Diameter(mm) 300 Wire diameter(mm) 0.40
Hole Diameter(mm) 25.4 Tip Thickness(mm) 32 Fitting Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 22 Hair length(mm) 75.0 Maximum Number of Rotation(rpm) 2,100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue à fil en acier 0.4, le numéro d'article est le suivant: WB-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WB-90.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique