Brosse roue en acier inoxydable SUS304 0.3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WB-200
WB-201
WB-202
WB-204
WB-206
WB-207
WB-208
WB-209
WB-211
WB-212
WB-213
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Épaisseur de la pointe
(mm)
Diamètre de coupe
(mm)
Épaisseur
(mm)
Longueur du capillaire
(mm)
Nombre de rotations maximal
(rpm)

26.10 €

5 Disponible 12 jours 1009.5319551822.56,000

26.10 €

5 Disponible 9 jours 10012.719551822.56,000

32.74 €

5 Disponible 10 jours 1259.53196518305,000

38.41 €

5 Disponible 10 jours 15012.720751837.54,300

38.41 €

1 Disponible 9 jours 15019.0520751837.54,300

38.41 €

1 Disponible 9 jours 15025.420751837.54,300

69.61 €

5 Disponible 10 jours 20015.88251002250.03,600

69.61 €

1 Disponible 9 jours 20019.05251002250.03,600

94.51 €

5 Disponible 12 jours 25019.05251252262.53,000

94.51 €

1 Disponible 11 jours 25025.4251252262.53,000

83.55 €

1 Disponible 5 jours 30025.4321502275.52,400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Wire diameter(mm) 0.3

Assistance technique