• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse roue pressée à fil plaqué acier (brin jaune)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PR-3
PR-4
PR-5
PR-8
PR-9
PR-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hair length
(mm)

7.01 €

Disponible 3 jours 5010251212.5

7.01 €

Disponible 3 jours 6510321316.5

7.58 €

Disponible 3 jours 7510381318.5

7.01 €

Disponible 3 jours 6512.7321316.5

7.58 €

Disponible 3 jours 7512.7381318.5

8.38 €

Disponible 3 jours 10012.7381331.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Wheel Type Brush Wire diameter(mm) 0.25

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique