Brosse boisseau / brosse boisseau en acier inoxydable EN 1.4301 Equiv. (fritté), pièce de montage : vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-13
CN-14
CN-16
CN-17
CN-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Diamètre de coupe
(mm)
Longueur du capillaire
(mm)
Nombre de rotations maximal
(rpm)
Diamètre de vis
(mm)
Diamètre de la pierre à meuler
(mm)

18.10 €

2 Disponible 5 jours 400.3352512,00010p1.5100

20.79 €

5 Disponible 10 jours 500.3452512,00010p1.5100

22.02 €

1 Disponible 5 jours 750.3602012,00010p1.5100

37.13 €

5 Disponible 10 jours 900.375309,50016p2.0125.150

53.84 €

5 Disponible 9 jours 1200.5100358,00016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle

Assistance technique