Brosse boisseau à fil en acier torsadé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-22
CN-22B
CN-23B
CN-24B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Diamètre de coupe
(mm)
Longueur du capillaire
(mm)
Nombre de rotations maximal
(rpm)
Diamètre de vis
(mm)
Diamètre de la pierre à meuler
(mm)

26.10 €

1 Disponible 10 jours 750.5602512,00010p1.5100

26.89 €

5 Disponible 11 jours 750.35602512,00010p1.5100

36.99 €

5 Disponible 13 jours 900.3575309,50016p2.0125.150

54.33 €

5 Disponible 13 jours 1200.35100358,00016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle

Assistance technique