Brosse boisseau en acier inoxydable SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH-64
CH-65
CH-66
CH-67
CH-68
CN-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Diamètre de coupe
(mm)
Longueur du capillaire
(mm)
Nombre de rotations maximal
(rpm)
Diamètre de vis
(mm)
Diamètre de la pierre à meuler
(mm)

22.33 €

5 Disponible 13 jours 750.313602012,000-100

22.64 €

1 Disponible 6 jours 750.316602012,000-100

35.56 €

1 Disponible 6 jours 900.31675309,500-125.150

35.56 €

5 Disponible 13 jours 900.32275309,500-125.150

52.58 €

1 Disponible 11 jours 1200.522100358,000-180.205

44.71 €

1 Disponible 13 jours 750.5-602512,00010p1.5100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle

Assistance technique