• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse boisseau à grain, avec grain abrasif #180

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CH-85

Référence pièce
CH-85
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

23.47 €

Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cup Type Brush Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.7
Hole Diameter(mm) 16 Fitting Diameter(mm) 60 Hair length(mm) 20
Maximum Number of Rotation(rpm) 12,000 Grindstone diameter(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau à grain, avec grain abrasif #180, le numéro d'article est le suivant: CH-85.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CH-85.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique