• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse biseau à fil plaqué acier (brin jaune)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BN-1
BN-2
BN-3
BN-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Maximum Number of Rotation
(rpm)
Screw Diameter
(mm)
Grindstone diameter
(mm)

9.99 €

Disponible 3 jours 856513.012,00010p1.5100

14.45 €

Disponible 3 jours 1057023.09,50016p2.0125

17.53 €

Disponible 3 jours 13585308,00016p2.0150

24.39 €

Disponible 3 jours 16510038.07,50016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bevel Brush Wire diameter(mm) 0.25

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique