• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse biseau torsadée en acier inoxydable SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BN-17

Référence pièce
BN-17
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

47.49 €

Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bevel Brush Outer Diameter(mm) 100 Wire diameter(mm) 0.5
Fitting Diameter(mm) 65 Hair length(mm) 25 Maximum Number of Rotation(rpm) 12,000
Screw Diameter(mm) 10p1.5 Grindstone diameter(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse biseau torsadée en acier inoxydable SUS304, le numéro d'article est le suivant: BN-17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BN-17.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique