Brosse conique en laiton / Brosse conique en laiton / vitesse de rotation maximale (tr/min) : 12.000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BN-21

Référence pièce
BN-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.67 €

9.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse biseautée Outer Diameter(mm) 85 Wire diameter(mm) 0.15
Diamètre de coupe(mm) 65 Longueur du capillaire(mm) 13.0 Nombre de rotations maximal(rpm) 12,000
Diamètre de vis(mm) 10p1.5 Diamètre de la pierre à meuler(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse conique en laiton / Brosse conique en laiton / vitesse de rotation maximale (tr/min) : 12.000, le numéro d'article est le suivant: BN-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BN-21.

Assistance technique