HBW Hardness Standard Piece

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBW-100
HBW-125
HBW-150
HBW-180
HBW-200
HBW-229
HBW-250
HBW-300
HBW-350
HBW-400
HBW-450
HBW-500
HBW-550
HBW-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Standard nominal hardness Allowed Dispersion Material

184.44 €

1 Disponible 7 jours (10/500)1003%S10C

187.58 €

1 Disponible 7 jours (10/500)1252.5%S45C

184.44 €

1 Disponible 11 jours (10/3000)1502.5%S45C

187.58 €

1 Disponible 7 jours 1801.5%SK85

184.44 €

1 Disponible 7 jours 2001.5%SK85

187.58 €

1 Disponible 7 jours 229(d=4mm)1.5%SK85

184.44 €

1 Disponible 7 jours 2501.5%SK85

187.58 €

1 Disponible 7 jours 3001.5%SK85

184.44 €

1 Disponible 7 jours 3501.5%SK85

187.58 €

1 Disponible 7 jours 4001.5%SK85

187.58 €

1 Disponible 11 jours 4501.5%SK85

187.58 €

1 Disponible 7 jours 5001.5%SK85

187.58 €

1 Disponible 11 jours 5501.5%SK85

187.58 €

1 Disponible 11 jours 6001.5%SK85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hardness Classification HBW Nominal Hardness Range ±15 Number of measurement points(n) 6(3X2)
Shape Φ115X18 Finish of measurement surface Fine Grinding Standards-compliant JIS B 7736
Hardness Classification HBW(10/3000) Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Assistance technique