HV Hardness Standard Piece (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HV-40
HV-100
HV-1000
HV-150
HV-200
HV-300
HV-400
HV-500
HV-600
HV-700
HV-800
HV-900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Standard nominal hardness Nominal Hardness Range Number of measurement points
(n)
Allowed Dispersion Shape Material Hardness Classification

239.64 €

1 Disponible 11 jours 40±10-2.2%Φ64×10C1020PHV(10,1)

239.64 €

1 Disponible 7 jours 100±10-2.2%Φ64×10C2600PHV(10,1)

240.39 €

1 Disponible 7 jours 1000±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SK120HV(30,1)

243.84 €

1 Disponible 11 jours 150±156(3×2)/HV12.2%Φ64×15S45CHV(10,1)

240.39 €

1 Disponible 7 jours 200±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SK85HV(10,1)

240.39 €

1 Disponible 7 jours 300±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)

243.84 €

1 Disponible 7 jours 400±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)

240.39 €

1 Disponible 7 jours 500±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)

240.39 €

1 Disponible 7 jours 600±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)

243.84 €

1 Disponible 7 jours 700±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SKS3HV(30,1)

240.39 €

1 Disponible 7 jours 800±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SKS3HV(30,1)

240.39 €

1 Disponible 7 jours 900±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SKS3HV(30,1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hardness Classification HV Finish of measurement surface Buff Finish Standards-compliant JIS B 7735

Assistance technique