Brosse roue à fil en acier 0.3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WB-18
WB-19
WB-20
WB-22
WB-23
WB-24
WB-27
WB-28
WB-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Épaisseur de la pointe
(mm)
Diamètre de coupe
(mm)
Épaisseur
(mm)
Longueur du capillaire
(mm)
Nombre de rotations maximal
(rpm)

13.49 €

5 Disponible 11 jours 10012.719551825.56,000

17.63 €

2 Disponible 6 jours 1259.53196518305,000

16.65 €

1 Disponible 9 jours 12512.7196518305,000

19.79 €

5 Disponible 10 jours 15015.8820751837.54,300

19.79 €

5 Disponible 12 jours 15019.0520751837.54,300

19.79 €

5 Disponible 10 jours 15025.420751837.54,300

26.10 €

5 Disponible 10 jours 20025.4251002250.03,600

38.72 €

5 Disponible 12 jours 25019.05251252262.53,000

69.61 €

5 Disponible 10 jours 30025.4321502275.52,400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Wire diameter(mm) 0.3

Assistance technique