Brosse roue à fil en acier avec arbre 0.15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SW-20

Référence pièce
SW-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.87 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.15
Shaft Diameter(mm) 6 Material Steel Thickness 13
Fitting Diameter 38 Shaft length 35

Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue à fil en acier avec arbre 0.15, le numéro d'article est le suivant: SW-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-20.

Assistance technique