Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW-43
Product Type | Brosse de roue | Outer Diameter(mm) | 65 | Wire diameter(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Material | Nylon with Abrasive Grain # 180 | Thickness | 13 |
Fitting Diameter | 32 | Shaft length | 35 |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue avec arbre à grain, avec grain abrasif #180, le numéro d'article est le suivant: SW-43.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-43.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles