Brosse cylindrique avec pointe en acier inoxydable type attachement calfeutrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SE-156

Référence pièce
SE-156
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.57 €

5 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse d'extrémité Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft length 25 Hair length 30

Vous vous trouvez sur la page de Brosse cylindrique avec pointe en acier inoxydable type attachement calfeutrage, le numéro d'article est le suivant: SE-156.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SE-156.

Assistance technique