Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Brosse boisseau montée sur arbre en laiton miniature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC-214
MC-215
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft Diameter
(mm)

9.53 €

Disponible 8 jours 2.3

9.94 €

Jour même

Stock

3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 13 Wire diameter(mm) 0.1
Material Brass Fitting Diameter 10 Shaft length 40
Hair length 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique