Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse boisseau montée sur arbre à grain miniature, avec ponçage abrasif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMC-244
SMC-245
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter Hair length

20.22 €

Disponible 8 jours 201610

21.47 €

Disponible 8 jours 252115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Shaft Diameter(mm) 3 Material Nylon with Abrasive Grain # 320
Shaft length 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique