Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse cylindrique montée sur arbre à grain miniature, avec ponçage abrasif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SME-252

Référence pièce
SME-252
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

9.74 €

Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 3 Material Nylon with Abrasive Grain # 320 Shaft length 30
Hair length 10

Vous vous trouvez sur la page de Brosse cylindrique montée sur arbre à grain miniature, avec ponçage abrasif, le numéro d'article est le suivant: SME-252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SME-252.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique