Brosse capacitive de type flexible en acier inoxydable enroulée W avec arbre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CD-201
CD-202
CD-203
CD-204
CD-205
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)

16.48 €

Disponible 7 jours 10

16.48 €

Disponible 7 jours 13

16.48 €

Disponible 7 jours 16

16.48 €

Disponible 7 jours 19

17.16 €

Disponible 7 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Torsional brush Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft length 100 Overall Length 150

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique