• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse de condenseur de type flexible en laiton enroulée W avec arbre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CD-211
CD-212
CD-213
CD-214
CD-215
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)

18.16 €

Disponible 7 jours 10

18.16 €

Disponible 7 jours 13

18.16 €

Disponible 7 jours 16

18.16 €

Disponible 7 jours 19

18.96 €

Disponible 7 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Torsional brush Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Material Brass Shaft length 100 Overall Length 150

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique