Brosse en spirale en acier inoxydable pleine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DA-60
DA-61
DA-62
DA-63
DA-64
DA-65
DA-66
DA-67
DA-68
DA-69
DA-70
DA-71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Shaft length

21.14 €

1 Disponible 9 jours 10.0510.460.2

19.79 €

3 Disponible 9 jours 1.50.0510.660.2

19.79 €

1 Disponible 9 jours 20.060.957.0

19.79 €

3 Disponible 9 jours 2.50.061.157.0

19.79 €

3 Disponible 10 jours 30.061.450.6

21.14 €

1 Disponible 10 jours 3.50.061.450.6

19.79 €

1 Disponible 9 jours 40.061.450.6

21.14 €

1 Disponible 9 jours 4.50.081.850.6

19.79 €

1 Disponible 12 jours 50.081.850.6

21.14 €

1 Disponible 12 jours 5.50.082.250.6

19.79 €

1 Disponible 12 jours 60.082.650.6

21.14 €

1 Disponible 12 jours 6.50.082.650.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse en spirale Material Stainless Steel Overall Length 76

Assistance technique