• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante, pince à long bec, pince, lot de 3 pièces (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NRP-SET

Référence pièce
NRP-SET
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Nominal Dimensions
(mm)
Set Content

14.33 €

Disponible 3 jours Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double)115Set containing 1116410, 1116420 and 1116440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Longnose pliers Nipper Type Nippers
With or without spring Available Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1
Weight(g) 180 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante, pince à long bec, pince, lot de 3 pièces, le numéro d'article est le suivant: NRP-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NRP-SET.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique