Très petite pince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1116410

Référence pièce
1116410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.03 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without spring Disponible
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Package size(mm) H145×W70×D10 Weight(g) 66
Main body: option Main Body Material Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double) Nominal Dimensions(mm) 115
Application Cutting, bending, grasping, and working in narrow areas

Vous vous trouvez sur la page de Très petite pince, le numéro d'article est le suivant: 1116410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1116410.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique