Pince universelle, à moletage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PL-150

Référence pièce
PL-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.63 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Maximum Opening Width(mm) 20 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 2.0 Nominal Dimensions(mm) 165 Tip Component Thickness(mm) 9.3
Main body: option Main Body JAN Code 4953880132124 Weight(g) 165
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Nickel Chromium Plating
Details JIS Standard Product/No Vinyl Grip

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle, à moletage, le numéro d'article est le suivant: PL-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PL-150.

Assistance technique