• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince ultramince, bec coudé ultramince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BTS-190

Référence pièce
BTS-190
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Material Hardening Surface Treatment

23.84 €

3 jours 250Chrome Vanadium SteelComplete anti-oxidation treatmentNickel Chromium Plating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 193
With or without Spring NA Maximum Opening Width(mm) 25 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 2.0 Nominal Dimensions(mm) 190 Tip Component Thickness(mm) 2
Main body: option Main Body JAN Code 4953880280108

Vous vous trouvez sur la page de Pince ultramince, bec coudé ultramince, le numéro d'article est le suivant: BTS-190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BTS-190.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique