• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à bec coudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT-200
BT-200G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Weight
(g)
Material Hardening Surface Treatment Details

26.09 €

3 jours 4953880282126250High Carbon Steel S55CComplete anti-oxidation treatmentNickel Chromium PlatingWithout Vinyl Grip

21.63 €

3 jours 4953880281105250High Carbon Steel S55CComplete anti-oxidation treatmentNickel Chromium PlatingWith Vinyl Grip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 201
With or without Spring NA Maximum Opening Width(mm) 25 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 2.6 Nominal Dimensions(mm) 200 Tip Component Thickness(mm) 5.5
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique