Pince universelle, toucher doux

Pince universelle, toucher doux

Détails du produit:

Référence fabricant: PH-165

Marque: IGARASHI PLIERS

Prix: 18.41

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PH-165

Référence pièce
PH-165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.41 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Maximum Opening Width(mm) 20 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.5 Nominal Dimensions(mm) 165 Tip Component Thickness(mm) 12
Main body: option Main Body JAN Code 4953880341106 Weight(g) 175
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating
Details Resin for Replacement NO.46

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle, toucher doux, le numéro d'article est le suivant: PH-165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PH-165.

Assistance technique