• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Petite pince coupante 115 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MN-115

Référence pièce
MN-115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Hardness Width
(mm)
Material (grip) Material (Main Body)

33.27 €

3 jours 50Body/HRC43 to 47 / Blade Parts: HRC55 to 5949CowhideHigh Carbon Steel S55C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 110
With or without Spring Available Cutting Capacity (Cord φ) 1.2 Main body: option Main Body
JAN Code 4953880804328

Vous vous trouvez sur la page de Petite pince coupante 115 mm, le numéro d'article est le suivant: MN-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MN-115.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique