• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à aiguille 115 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NP-115

Référence pièce
NP-115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Hardness Width
(mm)
Material (grip) Material (Main Body)

34.19 €

3 jours 54Body/HRC43 to 47 / Blade Parts: HRC55 to 5949CowhideHigh Carbon Steel S55C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponible Main body: option Main Body JAN Code 4953880824326

Vous vous trouvez sur la page de Pince à aiguille 115 mm, le numéro d'article est le suivant: NP-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP-115.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique