• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince ronde 145 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RP-145

Référence pièce
RP-145
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Hardness Width
(mm)
Features Material (grip) Material (Main Body)

37.30 €

3 jours 90Body/HRC43 to 47 / Blade Parts: HRC55 to 5960A round shape with no corners on the entire tip. Can roll up wires.CowhideHigh Carbon Steel S55C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 145
With or without Spring Disponible Main body: option Main Body JAN Code 4953880864322

Vous vous trouvez sur la page de Pince ronde 145 mm, le numéro d'article est le suivant: RP-145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP-145.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique