Serviette résistante Pro Wipe【900-1,600 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIO-PP-008
DIO-PP-009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sheet size
(mm)
Size (L x W x H)
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

140.54 €

1,600 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 198×230250×105×8549020116223792821 Pack (100 Sheets)

160.42 €

900 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 405×280140×205×10049020116216623471 Pack (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Papier jetable Shape Feuille Type Sec
Material Pulp, PP Features The wipe retains its strength even after getting wet with water. Wash and use pop-up type. Application Wiping off water, oil, liquids, and dirt

Assistance technique