Fraise pour 60° type à chanfreiner N 6711

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6711-004.000
6711-006.000
6711-008.000
6711-010.000
6711-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
shank diameter d2
(mm)

50.44 €

1 6 jours 450224

56.66 €

1 6 jours 657216

70.62 €

1 6 jours 863278

94.23 €

1 6 jours 10723210

142.03 €

1 6 jours 12833812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip angle (θ) 60 Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type A Number of flutes(sheet) 4 Standard G.S.
Coating Details TiAℓN Blade diameter tolerance js9

Assistance technique