Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6713-004.000 |
6713-006.000 |
6713-008.000 |
6713-010.000 |
6713-012.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.98 € | 1 | 6 jours | 4 | 50 | 22 | 4 | ||
56.43 € | 1 | 6 jours | 6 | 57 | 21 | 6 | ||
67.41 € | 1 | 6 jours | 8 | 63 | 27 | 8 | ||
90.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 72 | 32 | 10 | ||
134.94 € | 1 | 6 jours | 12 | 83 | 38 | 12 |
Loading...
Tip angle (θ) | 90 | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | A | Number of flutes(sheet) | 4 | Standard | G.S. |
Coating Details | TiAℓN | Blade diameter tolerance | js9 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Groove Length l2(mm)
shank diameter d2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles