Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6720-004.000 |
6720-006.000 |
6720-008.000 |
6720-010.000 |
6720-012.000 |
6720-016.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.40 € | 1 | Disponible | 25 jours | 4 | 6 | 4 | 55 | 12 | |
196.88 € | 1 | Disponible | 25 jours | 6 | 8 | 6 | 65 | 18 | |
277.71 € | 1 | Disponible | 25 jours | 8 | 10 | 8 | 75 | 24 | |
354.16 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 12 | 10 | 80 | 30 | |
428.61 € | 1 | Disponible | 25 jours | 12 | 14 | 12 | 93 | 36 | |
601.10 € | 1 | Disponible | 25 jours | 16 | 14 | 16 | 108 | 48 |
Loading...
Type | Carré | Coating | D | Torsion Angle (θ) | Pas de torsion |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | Dia Coat |
Blade diameter tolerance | e10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles