Fraise multi-cannelures pour rainurage / épaulement pour CFRP avec cannelure d'extrémité CR100 6719

Fraise multi-cannelures pour rainurage / épaulement pour CFRP avec cannelure d'extrémité CR100 6719
  • Remise sur volume
End mill for CFRP groove/side-wall machining. The sharp cutting edge and diamond coating provide superb performance. Has a bottom blade that makes ramping possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6719-004.000
6719-006.000
6719-008.000
6719-010.000
6719-012.000
6719-016.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

200.46 €

1 Disponible 8 jours 4665710

199.82 €

1 Disponible 24 jours 6866515

283.59 €

1 Disponible 8 jours 81087520

401.59 €

1 Disponible 8 jours 1012108025

439.78 €

1 Disponible 24 jours 1214129332

608.50 €

1 Disponible 8 jours 16141610834

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré Coating D Torsion Angle (θ) Pas de torsion
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details Dia Coat
Blade diameter tolerance e10

Assistance technique