Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.21 € | 1 | 24 jours | 3 | 70 | 110 | 6 | 36 | ||
288.21 € | 1 | 8 jours | 3.17 | 83 | 123 | 6 | 36 | ||
288.21 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
296.71 € | 1 | 24 jours | 3.57 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
296.71 € | 1 | 8 jours | 3.97 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
307.87 € | 1 | 24 jours | 4 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
332.92 € | 1 | 24 jours | 4.37 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
341.39 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
346.94 € | 1 | 24 jours | 4.76 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
349.72 € | 1 | 8 jours | 5 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
352.40 € | 1 | 24 jours | 5.1 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
352.40 € | 1 | 24 jours | 5.16 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
360.98 € | 1 | 24 jours | 5.41 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
363.66 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
366.53 € | 1 | 24 jours | 5.56 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
400.04 € | 1 | 24 jours | 5.95 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
402.82 € | 1 | 8 jours | 6 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
430.71 € | 1 | 24 jours | 6.35 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
439.20 € | 1 | 24 jours | 6.5 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
441.79 € | 1 | 24 jours | 6.75 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
447.43 € | 1 | 24 jours | 7 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
472.55 € | 1 | 24 jours | 7.14 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
483.80 € | 1 | 24 jours | 7.5 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
486.58 € | 1 | 24 jours | 7.54 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
517.25 € | 1 | 24 jours | 7.94 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
522.80 € | 1 | 8 jours | 8 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
556.33 € | 1 | 24 jours | 8.33 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
575.90 € | 1 | 24 jours | 8.5 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
578.68 € | 1 | 24 jours | 8.73 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
584.21 € | 1 | 24 jours | 9 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
584.21 € | 1 | 24 jours | 9.13 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
584.21 € | 1 | 24 jours | 9.52 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
584.21 € | 1 | 24 jours | 9.92 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
584.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
592.62 € | 1 | 24 jours | 10.32 | 253 | 302 | 12 | 45 | ||
606.48 € | 1 | 24 jours | 10.72 | 253 | 302 | 12 | 45 | ||
612.29 € | 1 | 8 jours | 11 | 253 | 302 | 12 | 45 | ||
615.05 € | 1 | 24 jours | 11.11 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
628.92 € | 1 | 24 jours | 11.51 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
640.17 € | 1 | 24 jours | 11.91 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
642.87 € | 1 | 8 jours | 12 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
687.64 € | 1 | 8 jours | 12.3 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
740.75 € | 1 | 24 jours | 12.7 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
796.44 € | 1 | 24 jours | 13.1 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
866.28 € | 1 | 24 jours | 13.49 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
922.06 € | 1 | 24 jours | 13.89 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
922.06 € | 1 | 24 jours | 14 | 318 | 367 | 14 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 135 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles