Foret à pointer NC 90° 557

Foret à pointer NC 90° 557
  • Remise sur volume
[Features]
· Allows simultaneous centering and chamfering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0557-010.000
0557-012.700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

45.61 €

1 Disponible 6 jours 108925

90.43 €

1 6 jours 12.710230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Assistance technique